条款与政策

宇树机器狗系列产品使用中免责声明与警告
免责声明与警告
为避免违法行为、可能的伤害和损失,务必遵守以下各项规定:
1、请务必在使用本产品前请审慎阅读本文档及《用户操作手册》,了解您的和合法权益、责任和安全说明;否则,可能带来财产损失、安全事故和人身安全隐患;一旦使用本产品,即视为您已经理解、认可和接受本文档全部条款和内容。请务必严格依照产品使用规范进行操作;使用者承诺对自己的行为以及因此而产生的所有后果负责。
2、本产品并非玩具,不适合未满18周岁的人士使用。请勿让儿童接触本产品,在有儿童出现的场景操作时请务必特别小心注意;
3、本产品不宜在有婴儿、孩童、孕妇、老人、残障人士,人员密集区等类似场景(间隔距离小于1米)使用,若因此误操作造成上述相关人员受到人身侵害或财产损失的,Unitree不承担所引发的一切损失及后果;
4、本产品严禁私自拆卸、改装,禁止非正规的维修,上述行为所引起的一切故障及损坏,Unitree不承担任何责任;
5、本产品严禁在非常规环境(如高温、极寒、化学腐蚀,大火水泡)等场景下操作使用,上述因此所引发的一切故障及损坏,Unitree均不承担任何责任;
6、本产品在正常使用情况下零部件正常的自然损耗及电池老化所引发的故障及风险负担视为产品正常使用风险,Unitree方不承担相应的后果及责任;
7、使用者承诺仅出于正当目的使用本产品,并且同意本文档全部条款和内容及Unitree可能制定的任何相关政策或者准则。Unitree不承担因用户未按照本指引、《用户操作手册》使用产品所引发的一切损失及后果;
8、在遵从法律法规的情况下,Unitree享有对本文档的最终解释权。Unitree有权在不事先通知的情况下,对本条款进行更新,改版或终止。