A1 电池
快速充电,持久续航
为你的机器人提供强大动力

高性能机器人专用电池

更大的电流和功率、更加安全、可靠、智能的BMS

安全稳定,自主保护

采用高性能聚合物锂离子电池,额定容量高达90.72Wh,为A1机器人提供长达1小时的续航。先进的锂电池管理系统对电池进行充放电保护以及长期存储的自放电保护,确保电池安全可靠的持久使用。得益于电芯的高效强劲,即使是机器人做炫酷的后空翻动作也能应付自如。

  • 优质

    工艺设计

    高精度数控机床切割,一体成型外壳较高的结构强度,耐摔防撞表面更防汗防腐蚀,适宜随身携带。

  • 超强

    续航版来袭

    4200mAh

    高容量 大功率 大电流

A1机器人专用电池

  • 电池类型
    聚合物锂离子电池
  • 产品重量
    870g
  • 充电限制电压
    DC25.2V
  • 产品型号
    A101-BT01
  • 额定容量
    4200mAh 90.72Wh
  • 产品尺寸
    80mm * 145mm * 80mm
  • 最大充电功率
    100.8W

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。