无刷数字舵机

小巧紧凑 为具身智能应用而生

  • 型号

    最大(堵转)扭矩

    扭矩与转速方向相反

    波特率

    最大(空载)转速

    空载电流

  • J288

    1.5Nm

    J288

    6,000,000bps

    J288

    35rad/s (334rpm)@25.2V

    /

    16.5rad/s (157rpm)@12V

    J288

    0.45A@25.2V 0.27A@12V

  • S288

    0.6Nm

    S288

    6,000,000bps

    S288

    16.5rad/s

    (157rpm)@12V

    S288

    0.27A@12V

控制模式
  • 角度控制

    分辨率8192阶,连续旋转无角度限制

  • 电机感知反馈

    转子力矩、转子角度、输出端角度、转子角速度、温度、电压、错误状态

  • 操作模式

    混合模式:转子力矩、转子角度、转子角速度、转子刚度、转子阻尼

行业应用

DIY 创作

科研教育

机器人大赛

运动关节

安装示意
  • 正面固定示意

  • 背面固定示意

  • YS-342026-S288
  • YS-342026-J288
  • 输入电压

    Min.

    6.4V

    推荐

    12.6V

    Max.

    12.6V

  • 性能特点

    电压

    12.6V

    空载电流

    0.27A@12V

    最大线电流

    0.84A

    最大(空载)转速

    16.5rad/s

    扭矩常数

    0.554Nm/A

    最大(堵转)扭矩

    扭矩与转速方向相反:0.6Nm

  • 工作温度

    Min.

    -20℃

    Max.

    驱动板超过90度停机并报过热错误

    绕组超过120度停机并报过热错误

  • 其他

    位置传感器

    转子、输出端,双绝对值编码器

    电机

    无刷电机

    波特率

    6,000,000bps

    控制算法

    混合控制

    齿轮类型

    直齿

    齿轮材料

    工程塑料

    外壳材料

    工程塑料

    尺寸 (W x H x D)

    20mm x 34mm x 26mm

    重量

    19.5g

    齿轮比

    288.35:1

    指令信号

    数字数据包

    转子端编码器分辨率

    15bit

    协议类型

    半双工异步串行通信

    (8bit, 1stop, No Parity)

    链接 (物理)

    TTL 电平多点总线

    ID

    0-14

    电机感知反馈

    转子力矩、转子角度、输出端角度、

    转子角速度、温度、电压、错误状态

    协议版本

    Unitree自定义协议

    操作模式 / 角度

    混合模式:转子力矩、转子角度、

    转子角速度、转子刚度、转子阻尼

    待机电流[mA]

    0.05A@12V

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。