Aliengo 电池
快速充电,持久续航
为你的机器人提供强大动力
2020全新升级
高性能四足机器人专用电池
安全稳定,自主保护
稳定安全 续航革命
为Aliengo特别定制的高能量高电压电池,使用聚合物锂离子动力电芯,额定容量高达317.52Wh,提供2.5-4.5小时的机器人续航时间,满足机器人常规化运作的全部需求。智能电池管理系统(BMS)加持,时刻监测电池状态,保障稳定安全运行。
- 加厚全金属外壳
- 内部采用绝缘材料处理
- 加厚导电铜排
- 电芯支架
Aliengo机器人专用电池
- 电池类型聚合物锂离子电池
- 产品重量2740g
- 充电限制电压29.4V
- 产品型号AL01-BT01
- 标称电压25.2V
- 额定容量12600mAh 317.52Wh
- 产品尺寸160mm * 75mm * 165mm
- 最大充电功率352.8W