Go1机器人专用电池
标准版
长续航版
- 电池类型聚合物锂离子电池
- 产品重量1.2kg
- 充电限制电压DC25.2V
- 产品型号GO1-BT03
- 额定容量6000mAh 133.2Wh
- 产品尺寸85mm*83mm*146.5mm
- 最大充电功率151.2W
快速充电,持久续航
为你的机器人提供强大动力
GO1采用智能电池管理系统,智能监控电池容量与电芯状态。
提供稳定能量输出,精确计算剩余电量时间,为使用保驾护航。
温度防护
Temperature protection
过充防护
The overcharge protection
过放防护
Discharge protection
短路保护
Short circuit protection
过压保护
Over voltage protection
欠压保护
Under voltage protection
标准版
长续航版