机器人
机器狗 - 消费级/科研
As2-W
动力先锋 小而不凡
As2
小巧身躯 行业性能
Go2-W
玩转全地形
Go2
智能新物种
Go1
天涯伴君行
A1
高密集成,突破每一次运动极限
犇犇
牛气冲天
机器狗 - 行业
A2-W
轮影追风 疾驰全场
A2
星际猎影
B2-W
超越距离 释放效能
B2
突破巅峰 超越极限
B2-Ex
防爆四足,智守安全
B1
IP68防水,工业级超大负载
Aliengo
多功能性,行业级应用
通用人形
H2-X
新一代全尺寸 人形机器人
G1+
全面升级
G1
人形智能体 AI化身
R1
极致轻巧
H2 Plus
产研一体 全栈启航
H2
天命觉醒
H1 / H1-2
宇树首款 通用人形机器人
应用方案
H2-D
定义工业级移动操作新标杆
R1-A / R1-A-D
超快速部署,多场景落地
G1-D
解码智能体进化原数据
G1-Comp
为赛事打造足球巨星
铁甲拳王
铁甲拳王:觉醒!
灵巧手
Dex5-S
单手22自由度,灵巧随心
Dex2/5
千钧巧控尽显硬核实力
Dex1-1
精巧专业
Dex5-1
灵动多变,随心触动
Dex3-1
力控灵巧手,操作万物
机械臂
D2
全金属机身机械臂 无惧户外挑战
R1-7a
仿生7轴灵巧机械臂
D1-T
遥操作机械臂 助力具身智能研究
Z1
灵巧机械臂,完美协同
感知
4D 激光雷达 L2
全新升级
4D 激光雷达 L1
要相信光
组件
仿生机器人关节电机
小中见大 力转乾坤
无刷数字舵机
小巧紧凑 为具身智能应用而生
SV1-25
具身立体双目相机
A1电机
稳定高效,硬核实力
GO-M8010-6
超级机器人防水关节: B1-16
IP68工业级防水,全天候作业
配件
A2 智能自主充电桩
精准对接,安心续航
R1 电池
快速充电,超强放电
Go2 电池
快速充电,持久续航
Go2 充电器
高安全防护,快速充电
R3 遥控器
全新升级 沉浸交互
Go2 足端
传感灵敏,可靠耐用
Go1 电池
A1 电池
强劲动力、性能非凡
Aliengo 电池
动力卓越,能力无限
行业应用
服务与支持
关于宇树
APP 下载
适用型号:S288/J288
文档与手册
无刷数字舵机使用手册
电机调试助手使用手册
软件与SDk
Python 通讯例程
STM32 HAL通讯例程