1
俯仰‑25°~36° | 偏航 ±110°
头部灵活转动,环境观察与交互更自然。
颈部自由度
肩&腰电机扭矩
手臂最大扭矩
可持续外部供电充电
每一项都落在真实场景——更灵活、更有力、更懂交互、更持久。
1
俯仰‑25°~36° | 偏航 ±110°
头部灵活转动,环境观察与交互更自然。
2
肩&腰电机:
峰值扭矩 +110%
同扭矩发热 ‑72%
手臂电机:
峰值扭矩 +43%
同扭矩发热 ‑30%
大腿电机:
同扭矩发热 ‑28%

3
双目相机
间距60mm|200W 像素|中心≥500LW/PH
FOV:H110° / V80° / D125°
广角单目
分辨率:1920×1080@30fps
FOV:H117° / V67°
立体深度感知,超大视野,
空间理解与环境观测全面升级。
4
头部集成触摸传感器,轻触即可对话、
解锁动作,机器人更有温度。
5
支持外部供电,可长时间工作,
满足科研、展示多场景需求。
6
6 麦阵列(前 4 后 2)
DOA 声源精准定位
可外接无线麦克风
远距离交互,强悍抗噪
嘈杂环境清晰拾音
腰部双10W澎湃扬声器
保留 G1 的高性价比,在运动、感知、智能上全面进化。

型号
G1+
G1+ EDU
高宽厚(站立)
1340mm x 450mm x 200mm
1340mm x 450mm x 200mm
高宽厚(折叠)
690mm x 450mm x 300mm
690mm x 450mm x 300mm
带电池重量
约35kg
约35kg+
总自由度(关节电机数)
25
25 - 45
头部自由度
2
2
单腿自由度
6
6
腰部自由度
1
1或选配3自由度腰
单手臂自由度
5
5
单手自由度
/
7(可加选不同灵巧手)
+ 2(可加选2个手腕自由度)
关节输出轴承
工业级交叉滚子轴承
(高精度,高承载力)
工业级交叉滚子轴承
(高精度,高承载力)
关节电机
低惯量高速内转子永磁同步电机
(更好的响应速度和散热)
低惯量高速内转子永磁同步电机
(更好的响应速度和散热)
手臂最大负载【1】
约3kg
约4kg
小腿+大腿长度
0.6M
0.6M
手臂臂展
约0.45M
约0.45M
超大关节运动空间
腰关节:Z±155°
膝关节:0~165°
髋关节:P±154°、R-30~+170°、Y±158°
腰关节:Z±155°
膝关节:0~165°
髋关节:P±154°、R-30~+170°、Y±158°
腕关节:P±92.5°、Y±92.5°
全关节中空内走线
有
有
关节编码器
双编码器
双编码器
散热系统
局部风冷散热
局部风冷散热
供电方式
13串锂电池
13串锂电池
基础算力
8核高性能CPU
8核高性能CPU
感知传感器
双目相机+胸部广角相机+3D激光雷达
双目相机+胸部广角相机+3D激光雷达
6麦克风阵列
有
有
10w扬声器
2
2
WiFi6、蓝牙5.2
有
有
高算力模组
/
多品牌多型号可选(Orin 等)
智能电池(快拆)
9000mAh
9000mAh
充电器
54V 5A
54V 5A
手持式遥控器
有
有
续航时间
约2h
约2h
智能OTA升级
有
有
二次开发【2】
/
有
保修期【3】
8个月
18个月
售价(含税)
¥9.5万元
联系销售
[1]
手臂最大负载,不同手臂伸展姿态下,差异很大
[2]
详细功能,请查看二次开发手册
[3]
更详细保修条款,请参见产品保修手册
[4]
以上参数,在不同业务场景、不同型号参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准
[5]
人形机器人结构复杂,动力极其强劲,请用户让人和机器人保持足够的安全距离,请务必小心使用
[6]
产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准
[7]
本页面有些示例功能,还在开发测试完善,后续陆续开放给用户
[8]
目前全球都处于早期探索阶段,个人用户采购前请务必先详细了解清楚人形机器人的局限性。
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。