Unitree Dex2/5
春晚同款腱绳灵巧手,千钧巧控尽显硬核实力

10自由度(2主动)五指腱绳灵巧手

轻量

小巧

可靠

超长疲劳寿命更耐用

整手超100000次疲劳测试

助力长期可靠运行

硬核抗冲击、无惧磕碰

超100次跌落测试

超强设计保障灵巧手不再脆弱

隐藏式内走线

适配G1/R1产品

让“经脉”长在“皮肤”里

轻巧紧凑

本体参数

  • 重量

    365g

  • 尺寸 [1]

    151mm x 70mm x 63mm

  • 主动自由度2个

    拇指:1个自由度

    食指、中指、无名指、小指:共用1个自由度

  • 传动机构

    齿轮+腱绳传动

  • 关节角度

    拇指关节0:0~42°

    拇指关节1:0~105°

    食指、中指、无名指、小指关节0:0~88°

    食指、中指、无名指、小指关节1:0~105°

  • 最小握拳时间

    0.5 s

  • 最小抓握直径

    8mm

  • 指尖力

    拇指:15N

    食指、中指、无名指、小指:合计15N

  • ⼯作电压

    24V-60V

  • 静态电流

    58V@0.1A

  • 最大电流

    58V@1.5A

  • 通讯接口

    RS485

  • 工作温度范围

    -20℃ ~ 60℃

  • 负载情况(常温掌面向下,抓5cm的圆形硬性物体)

    最大重量为1.5kg

  • 负载情况(常温掌面向左,抓5cm的圆形硬性物体)

    最大重量为1.5kg

软件功能

  • 通讯速率

    1000Hz

  • 感知反馈

    关节模式、关节位置、关节速度、关节力矩、关节温度、电压电流

  • 控制反馈

    关节模式、关节位置、关节速度、关节扭矩、关节刚度系数、关节阻尼系数

[1]

该数据为灵巧手平放状态下尺寸。

[2]

以上参数,在不同业务场景、不同型号参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准。

[3]

产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准。

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。