Unitree A2-W
轮影追风 疾驰全场
持续OTA软件升级更新

前后双感知 无死角 更精准

2颗工业级激光雷达前后双向感知,⾼清相机+补光灯识别前⽅环境

双电池系统

「热插拔双电·无限续航」: 换电无感,使命无间断

双电并联架构:换电≠停工,极限作业的永恒心脏

-20℃极寒⾄55℃炙烤,三电系统全程可靠护航!

  • 型号

    售价(含税)

  • A2-W

    联系销售

  • A2-W PRO

    多种行业方案选配

    联系销售

机械参数
  • 站立尺寸

    900mm x 440mm x 625mm

    900mm x 440mm x 625mm

  • 折叠尺寸

    930mm x 685mm x 210mm

    930mm x 685mm x 210mm

  • 轮胎尺寸

    直径:190mm;宽度:51mm

    直径:190mm;宽度:51mm

  • 材质

    铝合金 + 高强度工程塑料

    铝合金 + 高强度工程塑料

  • 不带电池重量

    约 45kg

    约 45kg

  • 带电池重量

    约 52kg

    约 52kg

  • 总自由度(关节电机)

    16 个

    16 个

  • 关节输出轴承

    工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力)

    工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力)

  • 关节电机

    低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)

    低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)

  • 关节最大扭矩

    约 180 N·m

    约 180 N·m

  • 超大关节运动空间

    机身:-58~58°

    大腿:-134°~180°/-89°~225°

    小腿:-158°~-30°

    机身:-58~58°

    大腿:-134°~180°/-89°~225°

    小腿:-158°~-30°

电气特性
  • 供电电压

    50.4V

    50.4V

  • 关节编码器

    双编码器

    双编码器

  • 散热系统

    局部风冷散热

    局部风冷散热

  • 供电方式

    双仓位,双电池

    双仓位,双电池

  • 电池容量

    单节电池 9000mAh(453.6Wh)

    双节电池 18000mAh(907.2Wh)

    单节电池 9000mAh(453.6Wh)

    双节电池 18000mAh(907.2Wh)

  • WiFi6、蓝牙5.2

    有

    有

  • 扬声器

    有

    有

  • 麦克风

    阵列麦克风

    阵列麦克风

  • 照明灯

    有

    有

  • 无线矢量定位伴随模组

    无(可选购)

    有(已拓展)

  • GPS

    无(可选购)

    有(已拓展)

  • 4G

    无(可选购)

    有(已拓展)

  • 感知传感器

    激光雷达 x 1 + 高清相机 x 1

    激光雷达 x 2 + 高清相机 x 1

  • 控制和算力

    标配:8核高性能CPU(平台功能)+ Intel Core i7(用户开发)

    标配:8核高性能CPU(平台功能)+ Intel Core i7(用户开发)

    选配: 高算力拓展坞

  • 外置接口

    RS485x2

    CANx2

    千兆以太网x2

    USB3.0-TypeC(8核高性能CPU)x2

    USB3.0-TypeC (Intel Core i7)x2

    电源输出能力:12V; 24V; BAT;

    RS485x2

    CANx2

    千兆以太网x2

    USB3.0-TypeC(8核高性能CPU)x2

    USB3.0-TypeC (Intel Core i7)x2

    电源输出能力:12V; 24V; BAT;

性能参数
  • 工作温度

    -20℃~55℃

    -20℃~55℃

  • 续航

    空载:

    可持续行走3.5小时以上,里程约35km

    负载25kg:

    可持续行走1.5小时以上 ,里程约15km

    空载:

    可持续行走3.5小时以上,里程约35km

    负载25kg:

    可持续行走1.5小时以上 ,里程约15km

  • 极限站立负载

    约 100kg

    约 100kg

  • 持续行走负载

    约 25kg(理想情况下,可达约35kg)

    约 25kg(理想情况下,可达约35kg)

  • 斜坡行走能力

    约 45°

    约 45°

  • 楼梯行走能力

    最大台阶高度 30cm

    最大台阶高度 30cm

  • 最大攀爬高度

    约 0.5~1m

    约 0.5~1m

  • 运动速度

    0~3m/s (极限约6m/s)

    0~3m/s (极限约6m/s)

  • 防护等级

    IP56

    IP56-IP67(核心部件IP67防护等级)

其他
  • 智能OTA升级

    持续升级

    持续升级

  • 二次开发

    支持

    支持

  • 保修期

    1年

    1年

[1]

以上性能数据基于特定实验室环境测得。实际表现因使用环境与工况而异,请以实测为准。

[2]

详细功能,请查看二次开发手册

[3]

更详细保修条款,请参见产品保修手册

[4]

以上配置,在不同型号/方案中存在差异,购买前请务必咨询销售

[5]

四足机器人结构复杂,动力极其强劲,为保障人身安全,请与四足机器人保持安全距离,谨慎操作

[6]

产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准

[7]

本页面有些示例功能,还在开发测试完善,后续陆续开放给用户

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。