Unitree H2
天命觉醒
观看视频 →

Unitree H2 主要参数

  • 型号

    售价(含税)

  • H2

    ¥19.9万元

  • H2 EDU

    联系销售

机械尺寸
  • 高宽厚(站立)

    1820 x 456 x 218mm

    1820 x 456 x 218mm

  • 带电池重量

    约 70kg

    约 70kg

  • 自由度(关节电机数)

    31

    31

  • 单腿自由度

    6

    6

  • 单手臂自由度

    7

    7

  • 腰部自由度

    3

    3

  • 头部自由度

    2

    2

  • 灵巧手

    /

    灵巧手(多型号选配)

  • 仿生头脸

    有

    有

  • 关节输出轴承

    工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力)

    工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力)

  • 关节电机

    低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)

    低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)

  • 手臂最大关节峰值扭矩 [1]

    120N.m

    120N.m

  • 腿关节最大关节峰值扭矩 [1]

    360N.m

    360N.m

  • 手臂最大负载 [1]

    峰值:约15kg;额定:约7kg

    峰值:约15kg;额定:约7kg

  • 小腿 + 大腿长度

    1045mm

    1045mm

  • 小臂 + 大臂长度

    690mm

    690mm

  • 整机用料

    航空铝 + 钛合金 + 高强度工程塑料

    航空铝 + 钛合金 + 高强度工程塑料

电气特性
  • 散热系统

    风冷散热

    风冷散热

  • 供电方式

    低内阻优质锂电池

    低内阻优质锂电池

  • 电池容量

    容量15Ah(0.972KWh)

    容量15Ah(0.972KWh)

  • 电池电压

    最大电压75.6V

    最大电压75.6V

  • 基础算力

    PC1:Intel Core i5(平台功能)

    PC1:Intel Core i5(平台功能)

    PC2:Intel Core i7(用户开发)

  • 感知传感器

    大视场角仿人双目相机

    大视场角仿人双目相机

  • 语音交互

    阵列式麦克风大功率扬声器语音交互

    阵列式麦克风大功率扬声器语音交互

  • WiFi6、蓝牙5.2

    有

    有

配套
  • 高算力模组

    /

    多品牌多型号可选

    Thor 等

  • 智能电池(快拆)

    有

    有

  • 充电器

    有

    有

  • 手持式遥控器

    有

    有

其他
  • 续航时间

    约 3h

    约 3h

  • 智能OTA升级

    支持

    支持

  • 二次开发 [2]

    /

    支持

  • 保修期 [3]

    8个月

    12个月

[1]

以上参数,在不同业务场景、不同设备姿态等情况下有所差异,请以实际为准

[2]

详细功能,请查看二次开发手册

[3]

更详细保修条款,请参见产品保修手册

[4]

人形机器人结构复杂,动力极其强劲,请用户让人和机器人保持足够的安全距离,请务必小心使用

[5]

产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准

[6]

本页面有些示例功能,还在开发测试完善,后续陆续开放给用户

[7]

目前全球都处于早期探索阶段,个人用户采购前请务必先详细了解清楚人形机器人的局限性。

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。