Unitree As2-W
动力先锋 小而不凡
观看视频 →

Unitree As2-W

  • 最大奔跑速度

    >6m/s

  • 最大关节扭矩

    约 95 N.m

  • 轻量级

    带电池重量约25kg

  • 超强负载

    站立负载:最大150kg

    持续行走负载约16kg

  • 最大越障能力

    高台阶攀爬能力 最大80cm

    斜坡角度约 45°

  • 超长续航

    空载续航>3h(>33km)

    负载续航>2h(>16km)

Unitree As2-W 主要参数

  • 型号

    售价(含税)

  • As2-W X

    联系销售

  • As2-W EDU

    多种行业方案选配

    联系销售

机械尺寸
  • 站立尺寸

    721mm x 493mm x 521mm

    721mm x 493mm x 521mm

  • 折叠尺寸

    768mm x 602mm x 211mm

    768mm x 602mm x 211mm

  • 轮胎尺寸

    7寸(直径:178mm; 宽度:50mm)

    7寸(直径:178mm; 宽度:50mm)

  • 材质

    铝合金+ 高强度工程塑料

    铝合金+ 高强度工程塑料

  • 带电池重量

    约 25 kg

    约 25 kg

  • 总自由度(关节电机数)

    16 个

    16 个

  • 关节输出轴承

    工业级交叉滚子轴承

    (高精度,高承载力)

    工业级交叉滚子轴承

    (高精度,高承载力)

  • 关节电机

    低惯量高速内转子永磁同步电机

    (更好的响应速度和散热)

    低惯量高速内转子永磁同步电机

    (更好的响应速度和散热)

  • 关节最大扭矩

    约 95 N.m

    约 95 N.m

  • 超大关节运动空间

    机身:-45° ~ 45°

    大腿:-115° ~ 200°

    小腿:-159° ~ -47 °

    机身:-45° ~ 45°

    大腿:-115° ~ 200°

    小腿:-159° ~ -47 °

电气特性
  • 供电电压

    36V~50.4V

    36V~50.4V

  • 关节编码器

    双编码器

    双编码器

  • 散热系统

    局部风冷散热

    局部风冷散热

  • 供电方式

    锂电池

    锂电池

  • WiFi6、蓝牙5.2

    有

    有

  • 扬声器

    有

    有

  • 阵列麦克风

    有

    有

  • 照明灯

    有

    有

  • ISS 3.0 智能伴随

    有

    有

  • GPS

    有(默认关闭,用户授权后启用)

    有(默认关闭,用户授权后启用)

  • 4G

    有(默认关闭,用户授权后启用)

    有(默认关闭,用户授权后启用)

  • 高清相机

    有

    有

  • 超广角激光雷达

    工业级 64 ~ 128线激光雷达

    工业级 64 ~ 128线激光雷达

  • 基础算力

    8核高性能CPU

    8核高性能CPU

  • 外置接口

    千兆以太网 x1

    SBUSx1、

    电源输出能力:BAT;

    千兆以太网 x1

    SBUSx1、

    电源输出能力:BAT;

性能参数
  • 工作温度

    -20℃ ~ 55℃

    -20℃ ~ 55℃

  • 空载续航

    可持续行走约 3 小时,里程约 30 km

    可持续行走约 3 小时,里程约 30 km

  • 满载续航

    负载 16kg,可持续行走2小时以上,里程约 25 km

    负载 16kg,可持续行走2小时以上,里程约 25 km

  • 极限站立负载

    约 150kg

    约 150kg

  • 持续行走负载

    约 16kg

    约 16kg

  • 斜坡行走能力

    约 45 °

    约 45 °

  • 楼梯行走能力

    30cm

    30cm

  • 最大攀爬高度

    约 0.4m ~ 0.8m

    约 0.4m ~ 0.8m

  • 运动速度

    0~3.7m/s (极限~6m/s)

    0~3.7m/s (极限~6m/s)

  • 防护等级

    IP54

    IP54

配件
  • 手持式遥控器

    有

    有

  • 电池容量

    长续航 (15000mAh) x1

    长续航 (15000mAh) x1

  • 充电器

    快充(50.4V 7.4A)

    快充(50.4V 7.4A)

  • 充电板

    无

    有

  • 高算力拓展坞

    无

    多品牌多型号可选

    Orin NX 等

其他
  • 二次开发

    支持

    支持

  • UniStore 应用平台

    支持

    支持

  • 智能OTA升级

    持续升级

    持续升级

  • 保修期

    1 年

    1 年

[1]

以上性能数据基于特定实验室环境测得。实际表现因使用环境与工况而异,请以实测为准。

[2]

详细功能,请查看二次开发手册

[3]

更详细保修条款,请参见产品保修手册

[4]

仅限中国大陆版支持

[5]

以上配置,在不同型号/方案中存在差异,购买前请务必咨询销售

[6]

四足机器人结构复杂,动力极其强劲,为保障人身安全,请与四足机器人保持安全距离,谨慎操作

[7]

产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准

[8]

本页面有些示例功能,还在开发测试完善,后续陆续开放给用户

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。