高性能电机、减速器、编码器及各类机器人传感器

配置视觉双目算力模组及语音交互系统

成熟的机器人开发框架,支持底层全流程二次开发

15~31
总自由度
5x2/7x2
手臂自由度
1
腰部自由度
2
头部自由度
1~7 x2
末端自由度

腰关节运动空间(-D型号为±35°)
Yaw ± 150° / ± 35°
头关节运动空间
Yaw ± 115°, Pitch ± 36°
支持两种固定方式:
固定底座/移动底盘
支持两种机械臂:
5自由度/7自由度(单臂)




开源底层、机械臂、音频、灯光、视觉控制等接口


应用场景
R1-A5
R1-A7
R1-A5-D
R1-A7-D
4阵列麦克+双扬声器
双目算力模组
2~4KG[1]
±0.1mm
型号
R1-A5
R1-A7
R1-A5-D
R1-A7-D
高宽厚
700x357x190mm
835x357x190mm
收缩尺寸:683x520x440mm
升起尺寸:1600x520x440mm
收缩尺寸:683x520x440mm
升起尺寸:1600x520x440mm
整机重量
约11kg(外部供电)
约13kg(外部供电)
约30kg
约32kg
总自由度(带夹爪)
15
19
18
22
单手臂自由度
5
7
5
7
腰部自由度
1
1
1
1
头部自由度
2
2
2
2
底盘自由度
/
/
3
3
关节输出轴承
交叉滚子+深沟球
交叉滚子+深沟球
交叉滚子+深沟球
交叉滚子+深沟球
关节电机
低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)
低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)
低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)
低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)
肩膀最大扭矩
60N·m
60N·m
60N·m
60N·m
手臂最大负载【1】
2~4kg
2~4kg
2~4kg
2~4kg
末端配置【2】
可选二指夹爪/三指灵巧手/五指灵巧手
可选二指夹爪/三指灵巧手/五指灵巧手
可选二指夹爪/三指灵巧手/五指灵巧手
可选二指夹爪/三指灵巧手/五指灵巧手
小臂 + 大臂长度
420mm
555mm
420mm
555mm
关节运动空间
腰关节:Yaw±150°
头关节:Yaw±115° Pitch±36°
腰关节:Yaw±150°
头关节:Yaw±115° Pitch±36°
腰关节:Yaw±35°
头关节:Yaw±115° Pitch±36°
腰关节:Yaw±35°
头关节:Yaw±115° Pitch±36°
走线方式
中空走线+内走线
中空走线+内走线
中空走线+内走线
中空走线+内走线
关节编码器
双编码器(手臂)
双编码器(手臂)
双编码器(手臂)
双编码器(手臂)
散热系统
局部风冷散热
局部风冷散热
局部风冷散热
局部风冷散热
供电方式
外部供电或锂电池
外部供电或锂电池
外部供电或锂电池
外部供电或锂电池
基础算力
机身:8核高性能CPU
头部:8核高性能CPU+10TOPS算力
机身:8核高性能CPU
头部:8核高性能CPU+10TOPS算力
机身:8核高性能CPU
头部:8核高性能CPU+10TOPS算力
机身:8核高性能CPU
头部:8核高性能CPU+10TOPS算力
麦克风
4阵列
4阵列
4阵列
4阵列
扬声器
双扬声器(3Wx2)
双扬声器(3Wx2)
双扬声器(3Wx2)
双扬声器(3Wx2)
WiFi6、蓝牙5.2
有
有
有
有
感知传感器
双目相机+腕部相机(可选)
双目相机+腕部相机(可选)
底盘激光雷达+双目相机+腕部相机(可选)
底盘激光雷达+双目相机+腕部相机(可选)
高算力模组
多品牌多型号可选
Orin(40~100TOPS算力)等
多品牌多型号可选
Orin(40~100TOPS算力)等
多品牌多型号可选
Orin(40~100TOPS算力)等
多品牌多型号可选
Orin(40~100TOPS算力)等
接口供电
有
有
有
有
电源适配器
有
有
有
有
续航时间(电池供电)
约1.5h
约1.5h
约1.5h
约1.5h
智能OTA升级
有
有
有
有
二次开发【3】
有
有
有
有
保修期【4】
12个月
12个月
12个月
12个月
[1]
手臂最大负载,不同手臂伸展姿态下,差异很大
[2]
末端配置请联系销售选型
[3]
详细功能,请查看二次开发手册
[4]
更详细保修条款,请参见产品保修手册
[5]
以上参数,在不同业务场景、不同型号参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准
[6]
双臂机器人结构复杂,动力极其强劲,请用户让人和机器人保持足够的安全距离,请务必小心使用
[7]
产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。