配备8核高性能CPU,升级 ISS 3.0 智能伴随系统,
实现厘米级高精度定位与稳定伴随\跟随。

提供友好的二次开发接口,支持搭载AI大模型,
实现具身智能交互与自主决策。

最大奔跑速度
>5m/s
最大关节扭矩
约95N·m
轻量级
带电池重量约20kg
超强负载
站立负载:最大65kg
持续行走负载约15kg
最大行走能力
正向上下台阶:最大25cm
斜坡角度约 40°
超长续航
空载续航>4h(>20km)
负载续航>2.5h(>13km)


型号
售价(含税)
As2 AIR
联系销售
As2 PRO
联系销售
As2 X
联系销售
As2 EDU
多种行业方案选配
联系销售
站立尺寸
720mm x 378mm x 457mm
720mm x 378mm x 457mm
720mm x 378mm x 457mm
720mm x 378mm x 457mm
折叠尺寸
776mm x 378mm x 233mm
776mm x 378mm x 233mm
776mm x 378mm x 233mm
776mm x 378mm x 233mm
带电池重量
约 20 kg
约 20 kg
约 20 kg
约 20 kg
材质
铝合金+ 高强度工程塑料
铝合金+ 高强度工程塑料
铝合金+ 高强度工程塑料
铝合金+ 高强度工程塑料
总自由度(关节电机数)
12 个
12 个
12 个
12 个
关节输出轴承
工业级交叉滚子轴承
(高精度,高承载力)
工业级交叉滚子轴承
(高精度,高承载力)
工业级交叉滚子轴承
(高精度,高承载力)
工业级交叉滚子轴承
(高精度,高承载力)
关节电机
低惯量高速内转子永磁同步电机
(更好的响应速度和散热)
低惯量高速内转子永磁同步电机
(更好的响应速度和散热)
低惯量高速内转子永磁同步电机
(更好的响应速度和散热)
低惯量高速内转子永磁同步电机
(更好的响应速度和散热)
关节最大扭矩
约 65 N·m
约 75 N·m
约 95 N·m
约 95 N·m
超大关节运动空间
机身:-45° ~ 45°
大腿:-115° ~ 200°
小腿:-159° ~ -47 °
机身:-45° ~ 45°
大腿:-115° ~ 200°
小腿:-159° ~ -47 °
机身:-45° ~ 45°
大腿:-115° ~ 200°
小腿:-159° ~ -47 °
机身:-45° ~ 45°
大腿:-115° ~ 200°
小腿:-159° ~ -47 °
供电电压
36V~50.4V
36V~50.4V
36V~50.4V
36V~50.4V
关节编码器
双编码器
双编码器
双编码器
双编码器
散热系统
局部风冷散热
局部风冷散热
局部风冷散热
局部风冷散热
供电方式
锂电池
锂电池
锂电池
锂电池
WiFi6、蓝牙5.2
有
有
有
有
扬声器
有
有
有
有
阵列麦克风
有
有
有
有
照明灯
有
有
有
有
ISS 3.0 智能伴随
无
有
有
有
GPS
无
有(默认关闭,用户授权后启用)
有(默认关闭,用户授权后启用)
有(默认关闭,用户授权后启用)
4G
无
有(默认关闭,用户授权后启用)
有(默认关闭,用户授权后启用)
有(默认关闭,用户授权后启用)
高清相机
有
有
有
有
超广角激光雷达
Unitree L2
工业级64~128线激光雷达
工业级64~128线激光雷达
工业级64~128线激光雷达
基础算力
8核高性能CPU
8核高性能CPU
8核高性能CPU
8核高性能CPU
外置接口
千兆以太网 x1
SBUSx1、
电源输出能力:BAT;
千兆以太网 x1
SBUSx1、
电源输出能力:BAT;
千兆以太网 x1
SBUSx1、
电源输出能力:BAT;
千兆以太网 x1
SBUSx1、
电源输出能力:BAT;
工作温度
-20℃ ~ 50℃
-20℃ ~ 50℃
-20℃ ~ 55℃
-20℃ ~ 55℃
空载续航
可持续行走约 2 小时,里程约 10 km
可持续行走约 4 小时,里程约 20 km
可持续行走约 4 小时,里程约 20 km
可持续行走约 4 小时,里程约 20 km
满载续航
负载 10kg,可持续行走1.5小时,里程约 7 km
负载 13kg,可持续行走2.5小时,里程约 13 km
负载 15kg,可持续行走2.5小时,里程约 13 km
负载 15kg,可持续行走2.5小时,里程约 13 km
极限站立负载
约 45kg
约 55kg
约 65kg
约 65kg
持续行走负载
约 10kg
约 13kg
约 15kg
约 15kg
斜坡行走能力
约 30 °
约 40 °
约 40 °
约 40 °
楼梯行走能力
20cm
25cm
25cm
25cm
运动速度
0~3.0m/s
0~3.7m/s
0~3.7m/s(极限约5m/s)
0~3.7m/s(极限约5m/s)
防护等级
/
IP54
IP54
IP54
手持式遥控器
选配
有
有
有
电池容量
标准(8000mAh)x1
长续航 (15000mAh) x1
长续航 (15000mAh) x1
长续航 (15000mAh) x1
充电器
标准(50.4V 4A)
快充(50.4V 7.4A)
快充(50.4V 7.4A)
快充(50.4V 7.4A)
充电板
无
无
无
有
高算力拓展坞
无
无
无
多品牌多型号可选
Orin NX 等
二次开发
不支持
不支持
支持
支持
UniStore 应用平台
支持
支持
支持
支持
智能OTA升级
持续升级
持续升级
持续升级
持续升级
保修期
半年
1年
1年
1年
[1]
以上性能数据基于特定实验室环境测得。实际表现因使用环境与工况而异,请以实测为准。
[2]
详细功能,请查看二次开发手册
[3]
更详细保修条款,请参见产品保修手册
[4]
仅限中国大陆版支持
[5]
以上配置,在不同型号/方案中存在差异,购买前请务必咨询销售
[6]
四足机器人结构复杂,动力极其强劲,为保障人身安全,请与四足机器人保持安全距离,谨慎操作
[7]
产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准
[8]
本页面有些示例功能,还在开发测试完善,后续陆续开放给用户
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。