G1+ 全面升级

运动性能、感知交互、智能体验

三大维度,6 大升级一次到位

  • +2DOF

    颈部自由度

  • +110%

    肩&腰电机扭矩

  • +43%

    手臂最大扭矩

  • 持久续航

    可持续外部供电充电

6 大升级,一眼看懂

每一项都落在真实场景——更灵活、更有力、更懂交互、更持久。

1
+2 DOF

俯仰‑25°~36° | 偏航 ±110°

头部灵活转动,环境观察与交互更自然。

2
电机全面升级
  • 肩&腰电机:

    峰值扭矩 +110%

    同扭矩发热 ‑72%

  • 手臂电机:

    峰值扭矩 +43%

    同扭矩发热 ‑30%

  • 大腿电机:

    同扭矩发热 ‑28%

3
双目+广角|双视觉系统
  • 双目相机

    间距60mm|200W 像素|中心≥500LW/PH

    FOV:H110° / V80° / D125°

  • 广角单目

    分辨率:1920×1080@30fps

    FOV:H117° / V67°

  • 立体深度感知,超大视野,

    空间理解与环境观测全面升级。

4
触摸感知

头部集成触摸传感器,轻触即可对话、

解锁动作,机器人更有温度。

5
续航供能&充电

支持外部供电,可长时间工作,

满足科研、展示多场景需求。

6
远场拾音・腰部双扬

6 麦阵列(前 4 后 2)

DOA 声源精准定位

可外接无线麦克风

远距离交互,强悍抗噪

嘈杂环境清晰拾音

腰部双10W澎湃扬声器

G1+
蜕变,已然开启

保留 G1 的高性价比,在运动、感知、智能上全面升级。

机械尺寸
  • 型号

    G1+

    G1+ EDU

  • 高宽厚(站立)

    1340mm x 450mm x 200mm

    1340mm x 450mm x 200mm

  • 高宽厚(折叠)

    690mm x 450mm x 300mm

    690mm x 450mm x 300mm

  • 带电池重量

    约35kg

    约35kg+

  • 总自由度(关节电机数)

    25

    25 - 45

  • 头部自由度

    2

    2

  • 单腿自由度

    6

    6

  • 腰部自由度

    1

    1或选配3自由度腰

  • 单手臂自由度

    5

    5

  • 单手自由度

    /

    7(可加选不同灵巧手)

    + 2(可加选2个手腕自由度)

  • 关节输出轴承

    工业级交叉滚子轴承

    (高精度,高承载力)

    工业级交叉滚子轴承

    (高精度,高承载力)

  • 关节电机

    低惯量高速内转子永磁同步电机

    (更好的响应速度和散热)

    低惯量高速内转子永磁同步电机

    (更好的响应速度和散热)

  • 手臂最大负载【1】

    约3kg

    约4kg

  • 小腿+大腿长度

    0.6M

    0.6M

  • 手臂臂展

    约0.45M

    约0.45M

  • 超大关节运动空间

    腰关节:Z±155°

    膝关节:0~165°

    髋关节:P±154°、R-30~+170°、Y±158°

    腰关节:Z±155°

    膝关节:0~165°

    髋关节:P±154°、R-30~+170°、Y±158°

    腕关节:P±92.5°、Y±92.5°

电气特性
  • 全关节中空内走线

  • 关节编码器

    双编码器

    双编码器

  • 散热系统

    局部风冷散热

    局部风冷散热

  • 供电方式

    13串锂电池

    13串锂电池

  • 基础算力

    8核高性能CPU

    8核高性能CPU

  • 感知传感器

    双目相机+胸部广角相机+3D激光雷达

    双目相机+胸部广角相机+3D激光雷达

  • 6麦克风阵列

  • 10w扬声器

    2

    2

  • WiFi6、蓝牙5.2

配件
  • 高算力模组

    /

    多品牌多型号可选(Orin 等)

  • 智能电池(快拆)

    9000mAh

    9000mAh

  • 充电器

    54V 5A

    54V 5A

  • 手持式遥控器

其他
  • 续航时间

    约2h

    约2h

  • 智能OTA升级

  • 二次开发【2】

    /

  • 保修期【3】

    8个月

    18个月

  • 售价(含税)

    ¥9.5万元

    联系销售

[1]

手臂最大负载,不同手臂伸展姿态下,差异很大

[2]

详细功能,请查看二次开发手册

[3]

更详细保修条款,请参见产品保修手册

[4]

以上参数,在不同业务场景、不同型号参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准

[5]

人形机器人结构复杂,动力极其强劲,请用户让人和机器人保持足够的安全距离,请务必小心使用

[6]

产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准

[7]

本页面有些示例功能,还在开发测试完善,后续陆续开放给用户

[8]

目前全球都处于早期探索阶段,个人用户采购前请务必先详细了解清楚人形机器人的局限性。

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。