UnitreeH2-X

新一代全尺寸

人形机器人

观看视频 →
产品特点
全尺寸人形设计

约 170 cm、65+ kg,

全身31个自由度,流畅曲面融合精密机械细节。

约170cm
65+kg
31个自由度
  • 个性化交互体验

    LED矩阵屏,支持图案与视频定制;

    搭载立体声扬声器。

  • 复杂环境感知

    双目深度摄像头与单目广角相机,提升环境感知能力。

    双目相机:
    深度FOV H87° V58°深度分辨率 1280*720RGB分辨率 1920*1080@30fpsRGB视场角 H69° V42°
    单目相机:
    分辨率:2048*2048@30fpsFOV H100° V100°
  • 高效供电设计

    双电池架构,支持快速热插拔、整机磁吸充电。

应用场景

安保服务

工业制造

商业服务

家庭服务

Unitree H2-X 主要参数

  • 型号

    售价(含税)

  • H2-X

    ¥16.9万元

  • H2-X EDU

    联系销售

硬件参数
  • 高宽厚(站立)

    1725*455*245mm

    1725*455*245mm

  • 整机重量(含双电池)[1]

    65+Kg

    65+Kg

  • 自由度(关节电机数)

    31

    31

  • 单腿自由度

    6

    6

  • 单手臂自由度

    7

    7

  • 腰部自由度

    3

    3

  • 头部自由度

    2

    2

  • 灵巧手

    /

    灵巧手(多型号选配)

  • 头部LED显示屏

    有

    有

  • 关节输出轴承

    工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力)

    工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力)

  • 关节电机

    低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)

    低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热)

  • 手臂关节最大扭矩[2]

    150N.m

    150N.m

  • 腿关节最大扭矩[2]

    300N.m

    300N.m

  • 手臂最大负载[2]

    峰值:约15Kg;额定:约7Kg

    峰值:约15Kg;额定:约7Kg

  • 小腿+大腿长度

    845mm

    845mm

  • 小臂+大臂长度

    529mm(不含手)

    529mm(不含手)

  • 整机用料

    航空铝+高强度工程塑料+缓冲吸能材料

    航空铝+高强度工程塑料+缓冲吸能材料

  • 散热系统

    风冷散热

    风冷散热

  • 供电方式

    双电池热插拔换电(低内阻优质锂电池)

    双电池热插拔换电(低内阻优质锂电池)

  • 电池容量

    双电池容量20Ah(1.152KWh),支持热插拔

    双电池容量20Ah(1.152KWh),支持热插拔

  • 电池电压

    最大电压67.2V

    最大电压67.2V

  • 基础算力

    PC1:8核高性能处理器(平台功能)

    PC1:8核高性能处理器(平台功能)

    PC2:Intel Core i7 或 Orin NX (用户开发,二选一)

  • 高算力模组

    /

    PC3:Thor T5000 或 Orin AGX (选配,二选一)

  • 视觉感知传感器

    大视场角仿人双目相机(头部);

    单目广角相机(胸部);

    大视场角仿人双目相机(头部);

    单目广角相机(胸部);

    大视场角仿人RGBD深度相机(胸部,选配)

  • 语音交互

    阵列式麦克风大功率扬声器语音交互

    阵列式麦克风大功率扬声器语音交互

  • WiFi、蓝牙

    有

    有

  • 无线MIC

    /

    (选配)

    传输类型:2.4GHz频段

    工作范围:50m MAX(无障碍物)

    信噪比:≥80dB

    续航时间:约5h

  • 机身磁吸充电

    充电电流7A

    充电电流7A

配件
  • 充电器

    有

    有

  • 机身充电转换接头

    有

    有

  • 智能电池(快拆)

    有

    有

  • 手持式遥控器

    有

    有

其他
  • 静态续航时间

    约 8h

    约 8h

  • 持续行走续航时间

    约 4h

    约 4h

  • 智能OTA升级

    支持

    支持

  • 二次开发 [3]

    /

    支持

  • 保修期 [4]

    8个月

    12个月

[1]

不同型号及配置的机器人,重量有所差异

[2]

以上参数,在不同业务场景、不同设备姿态等情况下有所差异,请以实际为准

[3]

详细功能,请查看二次开发手册

[4]

更详细保修条款,请参见产品保修手册

[5]

人形机器人结构复杂,动力极其强劲,请用户让人和机器人保持足够的安全距离,请务必小心使用

[6]

产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准

[7]

本页面有些示例功能,还在开发测试完善,后续陆续开放给用户

[8]

目前全球都处于早期探索阶段,个人用户采购前请务必先详细了解清楚人形机器人的局限性。

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。