参数
A2 智能自主充电桩
尺寸
355*313*212 mm
重量
9.6Kg
材质
PA6-GF30
防水等级
IP56
对接方式
金属触头接触式
对位容错范围
X/Y轴允许偏移量40 mm
输入电压范围
AC 100V~240V
输入电流
最大 AC 5A
空载功耗
<2.0W
工作环境温度
0-40℃
储存温度
-40℃~75℃
输出电压
DC 58.8V±0.3V
输出电流
DC 最大7.4A
输出功率
≤437w
充满截止条件
电压阈值
保护机制
过温、过流、短路、异物检测、防打火
精准对接,安心续航

面向A2四足机器人无人化作业打造,集自主返航、容差对接、自动充电与多重安全防护于一体,为巡检、安防及工业场景提供稳定可靠的能源补给。
低电量时自动返航,依次完成定位、姿态调整、自动对接与充电,减少人工干预,为长时间无人值守巡检持续补充能源。

达到IP56防护等级,一体化防尘防水设计,支持室外部署。
充电触点隐藏于桩体内部,回充过程中才露出与机器人建立充电连接,有效防止人员误触和充电触点污染,完美适配各类恶劣工业环境。

支持X、Y轴方向约40mm对位偏差,无需毫米级停车即可完成充电对接,降低自主返航与停靠控制难度,提升复杂现场下的回充适应性。


独立电源控制
运维更便捷

多重电气保护
安心充电

多种定位方式,
灵活适配现场
桩体可配置反光柱、二维码等辅助定位组件,灵活适配激光雷达定位、二维码定位等多种回充定位方案。

内置收纳,部署便捷
充电桩底部内置收纳空间,可收纳二维码、反光柱、充电线等附件,支持快速部署和迁移。
采用硬表面工业设计风,小巧一体,精致美观,方便部署。

参数
A2 智能自主充电桩
尺寸
355*313*212 mm
重量
9.6Kg
材质
PA6-GF30
防水等级
IP56
对接方式
金属触头接触式
对位容错范围
X/Y轴允许偏移量40 mm
输入电压范围
AC 100V~240V
输入电流
最大 AC 5A
空载功耗
<2.0W
工作环境温度
0-40℃
储存温度
-40℃~75℃
输出电压
DC 58.8V±0.3V
输出电流
DC 最大7.4A
输出功率
≤437w
充满截止条件
电压阈值
保护机制
过温、过流、短路、异物检测、防打火