型号
B2-Ex(底盘)
B2-Ex行业方案
防爆等级
Ex db mb IIB T4 Gb
Ex db eb ib mb IIB T4 Gb
站立尺寸
长x宽x高(mm)
1085x685x710mm
1320x685x965mm
整机重量(kg)
约130kg
约170kg
自由度
12
12
充电方式
手动充电/无线充电
手动充电/无线充电
电池容量
60Ah(3072Wh)
60Ah(3072Wh)
供电方式
磷酸铁锂电池供电
磷酸铁锂电池供电
续航时间(h)
≥7h
≥4h(在40kg负载、外载平均功耗约80W的稳定工况下)
负载能力(kg)
持续行走负载40kg,最大负载70kg
标准上装
爬坡能力(°)
标准 45°
标准 30°
楼梯行走能力(cm)
20 ~ 25
20 ~ 25
行走速度(m/s)
0-1m/s(保证安全的情况下)
0-1m/s(保证安全的情况下)
工作温度(℃)
-20 ~ 55
-20 ~ 55
激光雷达
/
前后双防爆雷达
双光云台
/
标配
气体检测传感器
/
标配
自主导航
/
支持
外置接口
以太网
以太网
充电器
标配
标配
遥控器
标配
标配