宇树人形机器人

具身采集训练全栈解决方案

让真实任务数据,更快转化为可部署的机器人能力

观看视频

联系销售 →

高质量真实数据,决定机器人能否走进真实世界

具身智能机器人需要在真实物理环境中不断学习,通过感知、行动与反馈形成对世界的理解。高质量、多样化的数据,是推动机器人能力提升和模型迭代优化的核心基础。

  • 高质量示范数据不足

    复杂物理场景中的高质量交互数据获取难度高,难以持续沉淀覆盖多任务、多场景的训练数据。

  • 具身采集流程管理缺失

    采集设备、任务流程与数据管理缺乏统一平台支撑,流程分散、人工依赖度高,难以实现大批量、标准化、可持续的数据生产。

  • 数据到模型转化效率低

    数据处理、模型训练与部署流程割裂,缺少高效训练与推理工具链,难以实现数据快速转化与机器人能力持续迭代。

全栈解决方案
从真实具身采集到模型部署,四大核心能力贯通数据闭环,加速具身智能机器人能力迭代与应用落地。
  • 高精度的遥操作交互终端

    实现人与机器人之间的远程交互,为机器人任务执行与具身采集提供操作入口。

    了解更多

  • 系统化的具身采集工具

    集具身采集、处理、标注、审核及数据资产管理的一站式全流程智能平台。

    了解更多

  • 全面的模型训练及推理工具

    支持模型分布式训练、自定义模型开发与部署,兼容主流开源模型框架。

    了解更多

  • 高性能的人形机器人本体

    自研多类型人形机器人本体,集成自研电机、减速器、编码器及各类机器人传感器。满足全形态任务需求。

    了解更多

高精度遥操作交互终端

通过低延迟、高精度全身动作交互,实现机器人远程实时操控,为具身采集提供稳定可靠的操作入口

  • 低延时控制响应

    通过低延迟控制链路,实现操作指令实时传输与机器人动作快速响应,保障人机动作同步,提升复杂任务遥操作流畅性。

  • 全身高精度动作映射

    完整捕捉操作员上肢操作与下肢运动状态,并精准映射至机器人全身关节,实现高保真、高一致性的动作复现。

  • 多模态具身数据同步采集

    在遥操作过程中,同步采集第一视角视觉、位姿、环境感知与机器人本体状态等多维度信息,形成覆盖场景、行为与控制指令的完整示范数据。

  • < 100ms

    系统响应延时

    约 20ms

    全身动捕延迟

  • 60Hz

    具身采集频率

    ≤ 5cm

    平均位置误差

    ≤ 6°

    角度误差

  • 200Hz

    动作追踪频率

    ≥ 98%

    踩踏识别准确率

系统化的具身采集工具

通过标准化流程和可重构场景,提升场景具身采集效率,降低传统采集方式的成本

  • 可视化模版管理,采集高效

    集项目管理、任务分配、进度追踪与状态分析于一体,通过模板化配置,一键生成具身采集任务,全流程状态实时跟踪,协作更顺畅,采集更高效。

  • 多样化本体及采集末端,灵活配置

    以“多样化兼容”为设计核心,支持多种机器人与末端配置的具身采集,具备强大的数据标准化能力,确保从多元设备到高质量模型训练数据的端到端打通。

  • 多机协同采集,规模可拓展

    具备支撑多台机器人同步开展具身采集的技术能力。通过高并发架构与负载均衡调度,确保海量数据流的实时接收与处理,为构建高质量的数据集提供基础。

  • 在线采集,稳定可靠

    平台构建于高可用的服务架构之上,具备强大的格式兼容能力,数据可直接输出或转换为各类主流训练格式,提升研发效率。

1

任务设计

2

具身采集

3

质量控制

4

数据资产管理

5

训练格式交付

01 / 05

任务设计

形成可重复执行的任务模板与采集标准;

全面的模型训练及推理工具

支持从数据处理到模型训练、仿真测评及一键部署的工作流,平台无缝集成多种主流的机器人开源模型框架,让开发者能在一个统一的平台上,高效完成整个研发与部署流程。

  • 生态丰富,支持主流模型

    构建开放式的模型生态,内置社区数据集,支持开源数据集训练,深度整合PI 、GR00T,宇树UnifoLM等开源模型。

  • 仿真环境,模型评测

    内置高保真、高精度的3D资产库,通过构建仿真环境,快速生成覆盖全面的评测方案,为算法验证提供支撑。

  • 简单易用,快速部署

    开箱即用,通过“一键训练”快速启动模型开发,并利用集成的仿真工具进行可靠评估,最终实现算法到真机的无缝迁移

  • 分布式训练,高效性能

    平台基于高性能分布式训练架构,可实现计算任务的弹性调度与并行加速,按负载资源动态扩展,实现90% GPU利用率。

1

模型架构选择

2

训练配置

3

实时监控

4

参数优化

5

仿真测试

6

模型导出与部署

01 / 06

模型架构选择

确定适配任务的模型架构与技术路线。

高性能的人形机器人本体

  • G1 系列

    高灵活人形机器人平台,面向具身智能科研探索、商业应用验证。

  • R1 系列

    轻量化人形机器人平台,面向具身智能算法验证、教学实训及商业。

  • H2 系列

    全尺寸人形机器人平台,面向工业精密作业与智能制造场景。

  • H2-X 系列

    新一代全尺寸人形机器人,适合高强度和复杂工业任务。

G1

G1-A / G1-D

G1

了解更多 →

全身高自由度运动、灵巧操作执行、多模态感知与开放研发。

产品参数

整机尺寸

1340×450×200 mm

整机重量(含电池)

约 35kg

总自由度(不含末端)

23~25

手臂最大负载

3~4 kg

续航时间

约 2h

感知传感器

双目相机+胸部广角相机+3D激光雷达

灵活配置解决方案,采训推开箱即用
根据需求自由组合,软硬件一站配齐。基础设施开箱即用,聚焦业务核心。

配置模块

  • 多形态机器人本体
  • 全身遥操作套件
  • 高性能私有具身采集平台
  • 算力服务器
  • 模型训练功能

200+

任务数据集

(含不同末端、不同任务)

4种

训练算法

(ACT,PI0.5,PI0,GR00T)

7个

UnifoLM 基座模型

10+

Demos

应用场景

  • 商业服务
  • 家庭服务
  • 教育科研
  • 工业应用
从真实任务开始,建立具身智能数据闭环
告诉我们公司与联系人、联系方式、目标机器人形态、目标任务、预计数据规模和交付时间,由方案团队提供采集方式、设备组合、交付标准与实施建议。
  • 销售热线:
    400-626-6518
  • 联系团队:
    sales_global@unitree.com
  • 地址:
    中国浙江省杭州市滨江区物联网街276号中国数谷大厦