超高层与地下建筑火灾
高层建筑 · 地下车库 · 地铁隧道
实时侦察
搭载双光云台深入高温浓烟区域,精准定位火源与被困人员,实时回传可视化画面,为作战指挥提供直观决策依据。
物资投送
背负式模块化载荷设计,可携带应急物资跟随消防员抵近作业,降低一线人员负重与作战风险。
辅助灭火
接驳高压水带直达火点,灵活切换直流/开花/泡沫喷射模式,近距离压制火势,分担前端灭火作业压力。
环境监测与预警
集成多类型气体,实时采集火场环境数据,动态研判危险态势,构筑消防员安全预警防线。
专为极端环境打造的机器人产品,深入高温浓烟、有毒缺氧、坍塌废墟,以全地形机动与AI感知守护逆行者生命安全。
联系销售 →

高层建筑 · 地下车库 · 地铁隧道
实时侦察
搭载双光云台深入高温浓烟区域,精准定位火源与被困人员,实时回传可视化画面,为作战指挥提供直观决策依据。
物资投送
背负式模块化载荷设计,可携带应急物资跟随消防员抵近作业,降低一线人员负重与作战风险。
辅助灭火
接驳高压水带直达火点,灵活切换直流/开花/泡沫喷射模式,近距离压制火势,分担前端灭火作业压力。
环境监测与预警
集成多类型气体,实时采集火场环境数据,动态研判危险态势,构筑消防员安全预警防线。
小巧身躯 · 行业性能
灵活机动、精准感知与长续航,适合巡查、侦察和应急保障等任务
>4h(>20km)
空载续航
>3h(>33km)
空载续航(轮)
约 23 kg
带电池重量
(含上装)约 30 kg
带电池重量(轮)
(含上装)18cm
楼梯行走能力
23cm
楼梯行走能力(轮)
参数参考宇树科技官网公开资料,部分四足机型不支持轮足形态改造,具体配置以项目方案和交付版本为准。


多视角视频监控
云台与双目画面低延迟回传,支持360°旋转或变焦

自主导航与规划
SLAM建图、多点巡航,实时显示轨迹与动态避障

双向语音对讲
指挥中心与现场实时互通,支持文字转语音播报

气体监测
监测可燃气体、CO、CO₂、H₂S等,超标自动告警

智能设备管控
远程控制云台、四合一等设备,状态实时反馈

全维状态监控
监控电量、网络与温度,异常告警,数据可追溯
1
出动与编组
机器人随救援车辆抵达现场,按火情与地形快速选择任务载荷。
2
先遣侦察
机器人进入高危区域,采集画面、气体与结构信息。
3
态势研判
后方指挥端融合机器人热成像与环境等数据,精准构建火场态势,确定救援路线与处置点位。
4
抵近处置
机器人连接消防车高压水带,进入核心危险区持续压制火势。
5
保障与复查
物资补给、通信中继与巡逻平台跟进,支持连续作战和风险复核。

‹
›
迪拜DCD消防实战部署
B2搭载消防水炮、水带快拆连接器及自组网通信,在中东高温浓烟环境完成实战部署,进入国际消防实战应用场景。
‹
›